このソリューションは、部屋の空気質を監視します。また、温度、湿度、総揮発性有機化合物 (TVOC) 濃度など、複数の項目を計測します。UBA規格に準拠した二酸化炭素相当物レベル (eCO2) も表示することができます。相補PWMモードを利用してモータ制御する機能も備わっています。

このシステムのメリット

  • 家電向けシステムを簡単にカスタマイズ・評価できる、RL78/G14高速プロトタイピングボードを使用
  • ZMOD4410ガスセンサモジュールはTVOCを検出できるよう設計されており、空気質の悪化を示す二酸化炭素レベルを推測可能
システムブロック図

屋内空気質監視システム

ウィニング・コンビネーション

アナログ+パワー+組み込みプロセッシングなど、ルネサスの補完的な製品ポートフォリオを組み合わせることで提供される、包括的なソリューションをご覧ください。弊社の製品エキスパートはお客様の設計を加速し、短期間での市場投入を可能にする最適な製品の組み合わせである「ウィニング・コンビネーション」を開発しました。

私たちが提案する「ウィニング・コンビネーション」のメリットを、今すぐご確認ください