ルネサスの耐放射線オペアンプは、低消費電力、低オフセット電圧、低温ドリフトを特長としており、高いDC精度とAC性能が同時に求められるアプリケーションに最適です。
プロダクトセレクタ: 耐放射線オペアンプ
パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。
プロダクトセレクタビデオ&トレーニング
Radiation-Tolerant Plastic-Package ICs Overview
Learn about Intersil's family of radiation-tolerant plastic-package ICs designed to support the emerging field of small satellites that will provide solutions such as high-speed Internet connections to hundreds of millions of users in communities, governments, and businesses worldwide. These ICs deliver rad-tolerance performance at a much lower cost point versus radiation assurance tested Class V (space level) products.
Video List