Evaluation Kit for ZSSC3230
The ZSSC3230 SSC Evaluation Kit contains the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3230 capacitive sensor signal conditioning (SSC)...
ZSSC3230は、静電容量センサ信号の高精度な静電容量からデジタルへの変換とセンサ固有の補正を行う不揮発性マルチタイムプログラマブル(MTP)メモリに保存された校正係数を用いて、内部のデジタル信号プロセッサが補正アルゴリズムを実行することで実現されます。ZSSC3230のプログラミングは、シリアルインタフェースから簡単に行えます。 このインタフェースは、PC制御の校正手順に使用され、校正係数のセットをメモリにプログラムします。 ZSSC3230は、最大30pFの静電容量センサに対応し、最大18ビットの出力分解能を提供することが可能です。 シングルエンドの静電容量センサに対応しています。 測定値および補正後のセンサ値をI2C(≤ 3.4MHz)で出力することが可能です。
ZSSC3230は、高速制御、安全、リアルタイムセンシングアプリケーションをサポートするために、信号処理の高速化、分解能の向上、ノイズ耐性の改善を実現し、エネルギー効率に対する高い要求を満たしています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 484 KB | |
概要 | PDF 1.23 MB 英語 | |
ガイド | 7Z 1.21 MB | |
マニュアル-ハードウェア | PDF 3.83 MB | |
ガイド | PDF 1.02 MB | |
技術概要 | ログインしてダウンロード PDF 647 KB | |
6 items
|
The ZSSC3230 SSC Evaluation Kit contains the hardware needed for configuration, calibration and evaluation of the ZSSC3230 capacitive sensor signal conditioning (SSC)...
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Range |
Carrier Type |
Moisture Sensitivity Level (MSL) |
Price (USD) | 1ku |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
型名 | |||||||
WAFER | 0 | -40 to 85°C | Wafer | 1 | |||
WAFER | 0 | -40 to 85°C | Wafer | 1 | |||
VFQFPN | 24 | 0 to 70°C | Reel | 1 | サンプルを入手, | ||
WAFER | 0 | -40 to 85°C | Wafer | 1 | |||
WAFER | 0 | -40 to 85°C | Wafer | 1 | |||
WAFER | 0 | -40 to 125°C | Wafer | 1 | |||
WAFER | 0 | -40 to 125°C | WFP | 1 | 3.999 | サンプルを入手, | |
WAFER | 0 | -40 to 85°C | Wafer | 1 | サンプルを入手, | ||
VFQFPN | 24 | -40 to 125°C | Reel | 1 | サンプルを入手, | ||
ZSSC3230BI3W circleアクティブ サンプル入手可能
shopping_cart
今すぐ購入する
|
VFQFPN | 24 | -40 to 125°C | Reel | 1 | 1.83 | サンプルを入手, |
This video introduces the ZSSC3230, the newest energy efficient and highly precise 18-bit sensor signal conditioners (SSCs) from Renesas. Its combination of best-in-class signal conditioning, low power consumption and small size makes it ideal for use with humidity, pressure, level and other smart capacitive sensor modules that are included in a variety of consumer, medical and industrial applications, such as HVAC systems, weather stations, smart meters and automated smart building systems.