更新日: 2017年4月11日
iWave

ルネサス製CPUの RZ/G1E および RZ/G1E-PF を搭載したCPUモジュールの開発キットです。

商品説明

組み込み製品&ソリューションプロバイダーのアイウェーブ・ジャパン株式会社(以下アイウェーブ)は、ルネサスエレクトロニクス株式会社(以下ルネサス)の最新のマイクロプロセッサ(MPU)であるRZ/G1E搭載のシステム・オン・モジュール(SOM)を提供開始します。

このSOMはRZ/G搭載SOMのロードマップに新しく投入される製品で、既に投入されているRZ/G1MおよびRZ/G1N(ARMR CortexRA15デュアルコア)搭載SOMに続いてリリースされる製品です。

本SOMは、ルネサス製MPUであるRZ/G1E(ARMR CortexR-A7 1.0GHzデュアルコア)を搭載します。RZ/G1Eは1080pのHDエンコード/デコード機能・3Dグラフィックス・ギガビットイーサーネットおよび2チャンネルのビデオ入力を備えています。

コンパクトな67.6mm x 37mm SODIMM規格で設計された本SOMは、2GBまで拡張可能な512MB DDR3 RAMおよび拡張可能な4GB eMMCフラッシュを搭載します。また、-40℃から+85℃の産業用途向けの動作温度保証があり、Linux 3.10.31 BSPをサポートします。

また、迅速な試作品の開発やタイムリーなマーケットへの製品投入が可能となるように、100mmx 72mm Pico ITX規格のキャリアボードとSOMで構成された開発キットを提供します。キャリアボードはSOMとの組み合わせで量産にも対応可能であり、RZ/G1EのMPUの機能をすべて評価可能なコネクターを搭載しています。

本開発キットのハードウェアやソフトウェアをベースにした各種開発支援サービス(回路図提供・各種設計支援サービス・各種ソフトウェア開発の提供)の提供を行っております。 詳細は弊社までお問い合わせください。

※開発キットの標準構成は以下となります。
(標準構成以外についてはiWaveへお問合せ下さい)

RZ/G1E-PF 開発キット(標準版)
Gigabit Ether + Camera Interface

RZ/G1E-PF 開発キット(Dual Ether版)
Gigabit Ether + 10/100 Ether *在庫僅少

参考資料

Quick Start Guide(PDF)

商品お問合せ先

アイウェーブ・ジャパン株式会社
231-0013 横浜市中区住吉町3-29 関内住吉ビル8F-B
TEL.045-227-7626 FAX.045-227-7646
E-mail: info@iwavejapan.co.jp
http://www.iwavejapan.co.jp/product/RENESASRZPLATFORM.html

商品購入サイト

https://www.zaikostore.com/zaikostore/