概要

説明

P9247はWPC-1.2.4仕様に準拠した最大15W、独自のアプリケーションでは最大30Wをサポートする高集積磁気誘導方式のワイヤレス給電トランスミッタです。 このデバイスはWPCベースライン電力プロファイル(BPP)、拡張電力プロファイル(EPP)、iPhoneの最大7.5W充電、Android独自の急速充電モードなど、一般的なワイヤレス充電プロトコルにすべて対応しています。 これは5V~19Vの入力電圧範囲で動作し、各種ウォールアダプタに対応したシステムオンチップソリューション(SoC)です。

P9247は業界をリードする32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサを搭載し、高いプログラム可能性と極めて低い待機時消費電力を提供します。 P9247はパワーコイルで発電し、ワイヤレス給電レシーバの存在を検出し、レシーバからの通信パケットを復号し、レシーバからのフィードバックに基づき電圧を制御して送信電力を調整します。 また、このトランスミッタは過電流、過電圧、低電圧のロックアウト、リアルタイムの異物検出(FOD)など、幅広いシステム保護機能を搭載し、お客様の実用性と安全性を最大限に確保することができます。 また、周波数、デューティサイクル、ブリッジ電圧の調整による電力調整が可能であり、世界のあらゆる地域のEMI要件に対して大きなマージンを提供します。

P9247は鉛フリーで省スペースの48-VFQFPNパッケージで提供されます。 本製品の定格の動作温度範囲は-40ºC~+85ºCです。

評価ボードや資料については、ルネサス販売代理店にお問い合わせください。

特長

  • 独自モードでは最大30W、EPPモードでは受信側で最大15Wの電力転送を実現
  • リアルタイム異物検出(FOD)
  • 広い入力電圧範囲:5V〜19V
  • 各種ウォールアダプタに対応
  • WPC-1.2.4準拠
  • 外付けパワーMOSFET用ドライバを内蔵
  • 32ビットArm® Cortex®-M0プロセッサ搭載(Arm, Ltd.の商標)
  • WPC通信のための電圧・電流同時復調方式
  • 電流センスアンプ内蔵
  • 低待機電力
  • 電気的オン/オフのためのアクティブLOWイネーブル・ピン
  • 過電流および過温度保護
  • I2Cインタフェースに対応
  • 周囲動作温度範囲 -40~+85℃
  • 48-VFQFPN(6×6mm)RoHS準拠パッケージ

製品比較

アプリケーション

ドキュメント

分類 タイトル 日時
データシート-簡略版 PDF 438 KB
EOL通知 PDF 1.11 MB
製品変更通知 PDF 734 KB
製品変更通知 PDF 728 KB
アプリケーションノート ログインしてダウンロード PDF 3.74 MB
ホワイトペーパー PDF 627 KB
6 items

設計・開発

モデル