概要
説明
JEDEC compliant Advanced Memory Buffer for Fully buffered DIMMs. 3.2, and 4.0 Gb/s serial speeds (DDR2-533/667 and 800 DRAM). Support for up to eight DIMMs per channel
特長
- Leverages high-speed serial technology for DRAM interface.
- Supports 3.2, 4.0 and 4.8 Gbits serial speeds (DDR2-533/667/800)
- Support for 14 northbound lanes (read) and 10 southbound lanes (write)
- Support for up to 8 DIMMs per channel
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。