概要
説明
Provides high-performance I/O expansion and switching functions between a PCIe upstream port and two downstream ports or peer-to-peer switching between downstream ports.
特長
- 24 PCIe Gen2 Lanes, 3 Switch Ports
- Switch architecture optimized for I/O Expansion
- Supports root-to-peripheral (upstream-to-downstream) and peer-to-peer (downstream-to-downstream) data transfers
- Internal buffering and flow control credits optimized for maximum bandwidth and large payloads
- Low latency, Low power
製品比較
アプリケーション
設計・開発
ソフトウェア/ツール
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。