タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRSP0020DC-A |
Pkg. Previous Code | FP-20DBV |
JEITA Standard | P-SOP20-7.5x12.8-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | SOP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_35 |
Lead Count | 20 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 12.8mm |
幅 | 7.5mm |
Thickness | 2.65mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 12.8 x 7.5 x 2.65 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 51 KB | |
Carrier/Package | PDF 76 KB | |
Carrier/Package | PDF 244 KB | |
Carrier/Package | PDF 127 KB | |
Carrier/Package | PDF 105 KB | |
Carrier/Package | PDF 30 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 24 KB | |
7 items
|