タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PRBG0272GA-A |
JEITA Standard | P-FBGA272-17x17-0.80 |
Package Status | Active |
Package Type | FBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_1152 |
Lead Count | 272 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 17mm |
幅 | 17mm |
Thickness | 1.9mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 17 x 17 x 1.9 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 35 KB | |
4 items
|