タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | PBGA 14.00x22.00x2.15 mm 1.27mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | PBGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | BG119 |
カテゴリ | 240 |
Lead Count | 119 |
Pb (Lead) Free | No |
長さ | 14mm |
Pb Free Category | e0 |
幅 | 22mm |
Thickness | 2.15mm |
Peak Reflow Temp | 225°C |
Pitch | 1.27mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 14.0 x 22.0 x 2.15 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
パッケージ外形図 | PDF 162 KB | |
製品変更通知 | PDF 177 KB | |
製品変更通知 | PDF 120 KB | |
製品変更通知 | PDF 174 KB | |
製品変更通知 | PDF 194 KB | |
5 items
|