タイトル 情報
Package Description CABGA 11.00x11.00x1.40 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type CABGA
クラス PLASTIC
Package Code BC100
カテゴリ 240
Lead Count 100
Pb (Lead) Free No
長さ 11mm
Pb Free Category e0
11mm
Thickness 1.4mm
Peak Reflow Temp 225°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 11.0 x 11.0 x 1.4

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 548 KB
製品変更通知 PDF 252 KB
製品変更通知 PDF 281 KB
3 items