タイトル | 情報 |
---|---|
Package Description | PBGA 27.00x27.00x2.23 mm 1.00mm Pitch |
Package Status | Active |
Package Type | PBGA |
クラス | PLASTIC |
Package Code | BBG416 |
カテゴリ | G |
Lead Count | 416 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 27mm |
Pb Free Category | e1 SnAgCu |
幅 | 27mm |
Thickness | 2.23mm |
Peak Reflow Temp | 260°C |
Pitch | 1mm |
Package Carrier | Reel, Tray |
Pkg. Dimensions (mm) | 27.0 x 27.0 x 2.23 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
認証書 | PDF 170 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 233 KB | |
製品変更通知 | PDF 177 KB | |
製品変更通知 | PDF 174 KB | |
製品変更通知 | PDF 194 KB | |
5 items
|