概要
説明
The IDT9248-39 generates all clocks required for high speed RISC or CISC microprocessor systems such as Intel PentiumPro or Cyrix. Eight different reference frequency multiplying factors are externally selectable with smooth frequency transitions.
特長
- 3.3V outputs: SDRAM, PCI, REF, 48/24MHz
- 2.5V outputs: CPU, IOAPIC
- 20 ohm CPU clock output impedance
- 20 ohm PCI clock output impedance
- Skew from CPU (earlier) to PCI clock - 1.5 to 4 ns, center 2.6 ns.
- No external load cap for CL=18pF crystals
- ±175 ps CPU clock skew
- 250ps (cycle to cycle) CPU jitter
- Smooth frequency switch, with selections from 66.8 to 150 MHz CPU.
- I2C interface for programming
- 3ms power up clock stable time
- Clock duty cycle 45-55%.
- 48 pin 300 mil SSOP package
- 3.3V operation, 5V tolerant inputs (with series R)
- 5ns propagation delay SDRAM from Buffer Input
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 324 KB | |
EOL通知 | PDF 606 KB | |
EOL通知 | PDF 599 KB | |
製品変更通知 | PDF 35 KB | |
製品変更通知 | PDF 484 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
6 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。