概要
説明
32-bit MIPS CPU core with on-chip 10/100 Mbps Ethernet interface, DDR controller, 32-bit PCI interface, Serial Peripheral interface, DMA controller, and UART
特長
- 32-bit MIPS CPU Core
- On-chip 10/100 Mbps Ethernet Controller
- Integrated DDR controller
- 32-bit PCI Interface
- Serial Peripheral Interface
- DMA Controller
- UART
製品比較
アプリケーション
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。