点滴ポンプやインスリンポンプなどのヘルスケアドラッグデリバリー機器では、非常に正確な量を投与できることが最重要です。そのため、実際に投与する薬剤量の計測やポンプ駆動用モータの、非常に正確な制御が求められます。使用するモータは、数ワット(12Vなど)の三相BLDCモータが代表的です。流量感知部分には、生産工場で調整するセンサまたはカスタムセンサを使用できます。また、スマホアプリなどのGUI対応、通信インタフェース(イーサネット、医療用レベル絶縁USBなど)の追加時に備え、Bluetooth通信を必要とする場合もあります。さらに最終機器によっては、(リチウムイオン電池などを使用する) 無停電電源が必要な場合もあります。

このシステムではISO12207規格に準拠するソフトウェアを採用しているため、モジュール性と信頼性に優れており、最終製品の市場投入までの時間と開発コストを、大幅に削減できます。ソフトウエアは、当社独自のソフトウエア群Synergy Software Package(FSP)として提供します。

このシステムのメリット

  • 点滴ポンプやインスリンポンプに対応
  • アナログまたはホールセンサ/エンコーダ、オプションギア (高ギア比も可能) を搭載した、BLDCモータまたは永久磁石同期モータ (PMSM) 制御
  • 流量計測オプション: 統合センサ、またはカスタムセンサセットアップ用に MCU 内に統合されたアナログフロントエンド (AFE)
  • 通信: Bluetooth 5、Wi-Fi、イーサネット (点滴ポンプ用など) およびオプションのLTE-NB、絶縁USB、その他複数のシリアルインタフェース
  • HMI: 無菌環境にも対応できる、LCD (点滴ポンプ用) およびタッチ/ジェスチャ制御
  • バッテリ管理 (オプション:無停電電源用にリチウムイオン電池x2対応など)
  • ISO/IEC/IEEE 12207 規格に準拠するルネサス独自ソフトウエア「Synergy Software Package」

システムブロック図

drug_delivery_iso12207_software

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント ご購入
       
マイクロコントローラ      
S5D9 Arm® Cortex®-M4コア:高性能、豊富な通信インターフェース、HMI制御機能 データシート 特定のデバイスを選択
RX23W 32ビットMCU:IoTエッジデバイスに向けた Bluetooth 5、システム制御、無線通信機能をワンチップで実現 データシート 特定のデバイスを選択
       
昇降圧バッテリチャージャ      
ISL9241 SMBusインタフェースおよび USB PD対応の、昇降圧構成可能バッテリチャージャ     データシート 購入/サンプル
       
降圧レギュレータ      
ISL85415 広範な VIN 500mA 同期整流型降圧レギュレータ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧レギュレータ      
ISL85403 2.5Aレギュレータ:同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵 データシート 購入/サンプル
       
ハーフブリッジドライバ      
HIP2103 60V、1A/2Aピーク、4V UVLOハーフブリッジドライバ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
FS1012 ガス/液体流量センサモジュール データシート 購入/サンプル
FS2012 キャリブレーション付きガス/液体流量センサモジュール     データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード