このソリューションは船舶向けの緊急放送システムに向けたものであり、ルネサスのMCU RA6シリーズを搭載しています。このMCUは、システム制御、ヒューマンマシンインタフェース(HMI)タッチ制御、アラーム音出力、4G/GPS接続、およびシステム暗号化機能が組み込まれており、高性能なシステムを実現します。またソリューション全体で、Arm®エコシステムによる幅広いスケーラビリティとメンテナンス性の向上を実現しています。電源には、利用局面毎に柔軟に適応できる太陽光充電機能およびバッテリ管理システムを実現する、ルネサス製デバイスが採用されています。

このシステムのメリット

  • HMI、タッチ制御、セキュリティ、および4G/GPSコネクティビティを備えた高性能MCU RA6M3グループ
  • 太陽光充電およびバッテリ管理システム用の高性能な電源デバイスと、最大電力ポイントトラッキング(MPPT)およびバッテリ制御アルゴリズム

推奨製品

製品 概要 主なテクニカルドキュメント 注文
       
マイクロコントローラ      
RA6M3 高速USB、イーサネット、TFTコントローラを内蔵した120MHz Arm® Cortex®-M4コア データシート 特定のデバイスの選択
       
昇降圧コンバータ      
ISL81601 60V双方向4スイッチ同期型昇降圧コントローラ データシート 購入/サンプル
       
昇降圧レギュレータ      
ISL85403 同期整流型降圧または昇降圧コンバータ向けハイサイドMOSFET内蔵の2.5Aレギュレータ データシート 購入/サンプル
       
燃料計IC      
RAJ240045 2から4のシリーズのリチウムイオン・バッテリ・マネジャ データシート 購入/サンプル
       
センサ      
HS3001 高性能な相対湿度および温度センサ データシート 購入/サンプル

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード