ルネサスは、バッテリマネジメントシステムの保護、モニタリング、バランシングのすべての要件をカバーするバッテリフロントエンドラインアップを提供しています。 当社のバッテリフロントエンドICは、電動工具、UPSシステム、家電製品、e-bikeなどのバッテリ駆動アプリケーションに要する信頼性と性能を満たしています。 当社の車載用リチウムイオンBMSポートフォリオは、次世代ハイブリッド電気自動車(HEV)、プラグインハイブリッド電気自動車(PHEV)、および電気自動車(EV)アプリケーションの性能要件を満たすように開発されています。

プロダクトセレクタ: バッテリー保護装置、モニターとバランサー

パラメトリック製品セレクタを使用してカタログ上の製品を検索してみてください。パラメータ毎に スペックを比較することでお客様の設計に適した製品が表示されます。

プロダクトセレクタ

ドキュメント

分類 タイトル 日時
カタログ PDF 5.63 MB 英語
ガイド PDF 615 KB
ホワイトペーパー PDF 451 KB 简体中文
ホワイトペーパー PDF 451 KB 简体中文
ホワイトペーパー PDF 354 KB
ホワイトペーパー PDF 400 KB
6 items

ビデオ&トレーニング

RAA48920xマルチセルバッテリフロントエンドファミリ

ルネサスのマルチセルバッテリフロントエンドICの概要を紹介します。フレキシブルなセルバランス制御で高電圧システムや多セル条件下での開発を効率化でき、システムコスト消減に貢献できます。詳しくは、renesas.com/bfeにご覧ください。