タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0417KB-A |
JEITA Standard | P-LFBGA417-13x13-0.50 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_1186 |
Lead Count | 417 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 13mm |
幅 | 13mm |
Thickness | 1.55mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 13 x 13 x 1.55 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 158 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 36 KB | |
4 items
|