タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLQP0040JB-C |
Pkg. Previous Code | FP-40EV |
JEITA Standard | P-LQFP40-7x7-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LQFP |
クラス | IC |
Package Code | pkg_1051 |
Lead Count | 40 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 7mm |
幅 | 7mm |
Thickness | 1.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 7 x 7 x 1.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 75 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 331 KB | |
Carrier/Package | PDF 244 KB | |
Carrier/Package | PDF 124 KB | |
Carrier/Package | PDF 128 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
Carrier/Package | PDF 78 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 22 KB | |
8 items
|