タイトル 情報
Package Description FCBGA 23.00x23.00x2.92 mm 1.00mm Pitch
Package Status Active
Package Type FCBGA
クラス PLASTIC
Package Code HL484
カテゴリ 240
Lead Count 484
Pb (Lead) Free No
長さ 23mm
Pb Free Category e0
23mm
Thickness 2.92mm
Peak Reflow Temp 225°C
Pitch 1mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 23.0 x 23.0 x 2.92

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 243 KB
1 item