タイトル 情報
Pkg. Name D28.6
Pkg. Previous Code H1T
Package Description 28 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
クラス HERMETIC
Package Code H1T
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 28
Pb (Lead) Free Yes
長さ 35.56mm
15.11mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 35.56 x 15.11 x 2.41

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1 item