タイトル 情報
Package Description CLCC 7.00x5.00x1.50 mm 2.54mm Pitch
Package Status Active
Package Type CLCC
クラス HERMET
Package Code CD10
カテゴリ RoHS
Lead Count 10
Pb (Lead) Free Yes
長さ 7mm
Pb Free Category e4 Au
5mm
Thickness 1.5mm
Peak Reflow Temp 260°C
Pitch 2.54mm
Package Carrier Reel, Tray
Pkg. Dimensions (mm) 7.0 x 5.0 x 1.5

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 199 KB
パッケージ外形図 PDF 66 KB
2 items