概要
説明
IDT9LPR502 follows Intel CK505 Yellow Cover specification. This clock synthesizer provides a single chip solution for next generation P4 Intel processors and Intel chipsets. IDT9LPR502 is driven with a 14.318MHz crystal. It also provides a tight ppm accuracy output for Serial ATA and PCI-Express support.
特長
- 2 - CPU differential low power push-pull pairs
- 7 - SRC differential low power push-pull pairs
- 1 - CPU/SRC selectable differential low power push-pull pair
- 1 - SRC/DOT selectable differential low power push-pull pair
- 5 - PCI, 33MHz
- 1 - PCI_F, 33MHz free running
- 1 - USB, 48MHz
- 1 - REF, 14.318MHz
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 334 KB | |
EOL通知 | PDF 125 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
EOL通知 | PDF 125 KB | |
EOL通知 | PDF 122 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。