Renesas' radiation hardened CMOS decoder/demultiplexer combinational logic circuits are qualified to QML Class V space specifications.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル 降順で並び替え language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Commercial Lab Services カタログ PDF 364 KB
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB

ニュース&各種リソース

分類 日付
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月25日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月19日
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月19日