概要
説明
The EL7532 is a high-efficiency 2A synchronous step-down PWM regulator in a tiny MSOP10 package. The internal compensation makes it possible for the full-featured 2A converter to occupy less than 0.18in2 of PCB area with all components on one side.
特長
- A continuous current (from -40 °C to +85 °C)
- 1.5MHz (typ.) switching frequency
- 100ms Power-On-Reset output (POR)
- Internally compensated voltage mode controller
- Up to 94% efficiency
- <1μA shut-down current
- Over-temperature protection
- Pb-free available (RoHS compliant)
アプリケーション
アプリケーション
- PDA and pocket PC computers
- Barcode readers
- ADSL modems
- Portable instruments
- Li-ion battery powered devices
- ASIC/FPGA/DSP supplies
- Set-top boxes
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 273 KB | |
アプリケーションノート | PDF 1.56 MB | |
アプリケーションノート | PDF 509 KB | |
アプリケーションノート | PDF 397 KB | |
データシート | PDF 560 KB 简体中文 | |
5 items
|