Renesas has one of the largest portfolios of solutions for automotive applications in the market. Our automotive interface ICs include automotive-grade USB 2.0 dual high/full-speed 2:1 multiplexer ICs and long-reach automotive-grade serializers/deserializers (SerDes) products.

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 降順で並び替え 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
AN1787: Splitting an LVDS Signal to Drive Two Receivers from a Single Transmitter アプリケーションノート PDF 500 KB