タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0272DA-A |
Pkg. Previous Code | S272S2-127-C6-3 |
JEITA Standard | P-HLBGA272-29x29-1.27 |
Package Status | Active |
Package Type | HLBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7825 |
Lead Count | 272 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 29mm |
幅 | 29mm |
Thickness | 1.7mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 29 x 29 x 1.7 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 202 KB | |
Carrier/Package | PDF 44 KB | |
Carrier/Package | PDF 42 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 26 KB | |
5 items
|