タイトル 情報
Pkg. Name D24.6
Pkg. Previous Code HCC
Package Description 24 LD SBDIP, SOLDER SEAL
Package Status Active
Package Type SBDIP
クラス HERMETIC
Package Code HCC
カテゴリ HERMETIC
Lead Count 24
Pb (Lead) Free Yes
長さ 30.48mm
15.11mm
Thickness 2.41mm
Pitch 2.54mm
Pkg. Dimensions (mm) 30.48 x 15.11 x 2.41

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 13 KB
1 item