製品のライフサイクル

ルネサスエレクトロニクスは、製品のライフサイクルを5つの製品ステータスで表示しています。

製品ステータス

開発中 (Preview)

近々発売予定の製品です。サンプルの提供を行っている場合もあります。

量産中 (Active)

お客様のオーダーに対し生産が可能な状態です。リードタイムにつきましては、弊社営業担当、あるいは販売会社・特約店にお問い合わせ下さい。

新規採用非推奨 (NRND: Not Recommended for New Design)

以下の理由により、新規採用は推奨していない製品です。

  • 既にご採用中のお客様に特化して供給させて頂いている場合
  • 諸事情により、EOL(生産中止)を検討している場合

EOL通知 (Obsolete)

製品の生産中止が予定されており、最終オーダー数量のご検討をお願いしている製品です。弊社営業担当、あるいは販売会社・特約店にお問い合わせください。

EOL品 (Obsolete)

EOL通知した後、6~12ヶ月以上が経過し、最終オーダーの受付を終了させて頂いた製品です。

基本的に発売させて頂いた製品の生産を中止する場合、EOLする日より12~24ヶ月前にWeb上で製品ステータスを「EOL通知」に変更します。

製品に関する最新情報のご連絡

製品ステータスは、基本的には、6ヶ月毎に見直しを行っております。長期製品供給プログラム(PLP)対象製品については、製品ページでそのプログラム適用期間の情報を提供致しますので、併せてご活用下さい。

品名のステータス

品名のステータスは代表ステータスを表示しています。
詳細なステータスは発注型名のステータスをご確認下さい。

EOL通知のご連絡・EOL通知後の出荷について

製品の生産を中止させて頂く場合は、JEDEC(J-STD-048)に準拠したEOL通知を発行し、発行日から、最終オーダー(LTB Order : Last Time Buy Order)受付まで6ヶ月~12ヶ月程度を確保します。その後は、最終オーダーに対する最終出荷(LTS : Last Time Shipment)を6ヶ月から12ヶ月程度行います。

eol-announcement-flow-plp

descriptionドキュメント

file_downloadダウンロード