Evaluation Board SDK for the Tsi382
The IDT Tsi382 evaluation board is ideal for evaluating and prototyping the Tsi382 PCIe-to-PCI bridge. The Tsi382 evaluation board is an extended height x1 PCIe card...
The Tsi382 provides a high performance, small footprint bridge from single lane PCI Express to 32 bit PCI. The device's PCI interface can operate up to 66 MHz. Three types of addressing modes are supported; transparent, opaque and non-transparent, giving designers flexibility.
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード GZ 30.49 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 104.57 MB | |
ソフトウェア/ツール-ソフトウェア | ログインしてダウンロード ZIP 54.45 MB | |
3 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。
Pkg. Type |
Lead Count (#) |
Temp. Grade |
Pb (Lead) Free |
Carrier Type |
ご購入 / サンプル |
|
---|---|---|---|---|---|---|
型名 | ||||||
TQFP | 176 | C | Yes | Tray | ||
CABGA | 144 | I | No | Tray | ||
CABGA | 144 | I | Yes | Tray |