タイトル 情報
Pkg. Name MDP0044
Pkg. Previous Code MNX
Package Description 16 LEAD TSSOP (4.4 mm), Pb-FREE
Package Status Active
Package Type TSSOP
クラス PLASTIC
Package Code MNX
カテゴリ PLASTIC
Lead Count 16
Pb (Lead) Free Yes
長さ 5mm
4.39mm
Thickness 0.9mm
Pitch 0.65mm
Pkg. Dimensions (mm) 5.00 x 4.39 x 0.90

ドキュメント

分類 タイトル 日時
パッケージ外形図 PDF 113 KB
1 item