概要
説明
954204 is a CK410M Compliant clock synthesizer. 954204 provides a single-chip solution for mobile systems built with Intel P4-M processors and Intel mobile chipsets. 954204 is driven with a 14.318MHz crystal and generates CPU outputs up to 400MHz. It provides the tight ppm accuracy required by Serial ATA and PCI-Express.
特長
- 2 - 0.7V current-mode differential CPU pairs
- 5 - 0.7V current-mode differential SRC pair for SATA and PCI-E
- 1 - 0.7V current-mode differential CPU/SRC selectable pair
- 4 - PCI (33MHz)
- 2 - PCICLK_F, (33MHz) free-running
- 1 - USB, 48MHz
- 1 - DOT, 96MHz, 0.7V current differential pair
- 1 - REF, 14.318MHz
- 1 - 0.7V current-mode differential LCD/SRC selectable pair.
- CPU outputs cycle-cycle jitter < 85ps
- SRC outputs cycle-cycle jitter < 125ps
- PCI outputs cycle-cycle jitter < 500ps
- +/- 300ppm frequency accuracy on CPU & SRC clocks
- +/- 100ppm frequency accuracy on USB clocks
- Supports tight ppm accuracy clocks for Serial-ATA and SRC
- Supports programmable spread percentage and frequency
- Uses external 14.318MHz crystal, external crystal load caps are required for frequency tuning
- Supports undriven differential CPU, SRC pair in PD# for power management.
- CLKREQ pins to support SRC power management.
製品比較
アプリケーション
ドキュメント
= ピックアップ
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
データシート | PDF 261 KB | |
EOL通知 | PDF 720 KB | |
EOL通知 | PDF 218 KB | |
製品変更通知 | PDF 361 KB | |
製品変更通知 | PDF 201 KB | |
5 items
|
設計・開発
モデル
ECADモデル
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。