ファクトリー向けAIユニットソリューション(1/2)

AIユニットソリューションを、実際の装置に取り付けて異常判定を行っているデモです。

AIユニットは複数の入出力を持っており、複数のセンサを組み合わせたセンシングや、トリガ信号による波形切り取りなど、AIに判定させるためのデータの加工(前処理)を容易にする機能を搭載しています。
AIユニットソリューションは、このような既存の製造機械をインテリジェント化する各種機能を備えたアドオンユニットを開発するためのリファレンスデザインを提供しています。

これ1台で製造機械をインテリジェント化

 

Added on 2018-07-02

AIユニットソリューションを適用する一連の処理をご説明するデモです。 AIユニットは複数の入出力を持っており、複数のセンサを組み合わせたセンシングや、トリガ信号による波形切り取りなど、AIに判定させるためのデータの加工(前処理)を容易にする機能を搭載しています。
AIユニットソリューションを適用する一連の処理をご説明するデモです。 AIユニットは複数の入出力を持っており、複数のセンサを組み合わせたセンシングや、トリガ信号による波形切り取りなど、AIに判定させるためのデータの加工(前処理)を容易にする機能を搭載しています。
AIユニットソリューションを適用する一連の処理をご説明するデモです。 AIユニットは複数の入出力を持っており、複数のセンサを組み合わせたセンシングや、トリガ信号による波形切り取りなど、AIに判定させるためのデータの加工(前処理)を容易にする機能を搭載しています。