概要

ルネサスでは、電動ドライバーのモータ制御に適したマイコンとしてRL78/G14グループ、RL78/G1Fグループをラインアップしております。これらのマイコンは低消費電力が特徴で、電動ドライバーの省電力化・小型化を実現し、バッテリーの長寿命化に貢献することで、エコにも対応します。また、充電器用マイコンとしてRL78/G1xシリーズ、モータ駆動用インバータ回路や充電制御回路用には高効率パワーMOSFETもラインアップし、更に、着脱式電池パックの安全性を高める電池管理ICも提供し、電動ドライバーに最適なソリューションを総合的にご提供いたします。

電動ドライバー

ブロック図

ブロック図

推奨ルネサスデバイス
ブロック 半導体 推奨品名 特長他
モータ制御ブロック マイコン RL78/G14グループ 三相PWMタイマ、5V動作、小型パッケージ
RL78/G1Fグループ
充電制御ブロック マイコン RL78/G1xシリーズ 汎用マイコン、ラインアップ充実
センサ出力 オペアンプ READ2302GSP フルレンジ入出力、高スルーレート
インバータ部 MOSFET N04xxN, N06xxNシリーズ 低オン抵抗
マイコン周辺 センサー信号増幅
CMOSオペアンプ
READ2302GSP フルレンジ入出力、高スルーレート
充電器用パワー素子 MOSFET RJK40xx シリーズ 低オン抵抗、小型パッケージ
IGBTゲート
駆動回路
フォトカプラ PS93xxシリーズ
(6/8p-SDIP)
PS94xxシリーズ
(16p-SOP)
PS95xxシリーズ
(8p-DIP)
PS99xxシリーズ
(8p-LSDIP)
高絶縁耐圧(5kV~7.5kVr.m.s.)
0.6~2.5A出力
高耐ノイズ(CMR≧50kV/μs)
着脱式電池パック 電池管理IC RAJ240080 直列セル数:3~5
豊富なGPIO