概要
説明
MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。[Learn more]
ターゲットデバイス
ドキュメント
ログイン後、ご登録が可能となります。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
マニュアル-開発ツール | PDF 5.48 MB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 699 KB 英語 | |
リリースノート | PDF 987 KB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.08 MB 英語 | |
マニュアル-開発ツール | PDF 1.07 MB 英語 | |
リリースノート | PDF 141 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 231 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 138 KB 英語 | |
8 items
|
追加詳細
仕様一覧
項目 | 内容 |
---|---|
対応エミュレータ | E100 |
対応マイコン | H8SX/1700シリーズ H8SX/1720グループMCU |
対応MCUモード | シングルチップモード、内蔵ROM有効拡張モード |
対応最大ROM、RAM容量 | (1) MCU内蔵フラッシュROM : 1Mバイト (2) MCU内蔵RAM : 64Kバイト (3) MCU内蔵EEPROM : 32Kバイト |
エミュレーションメモリ | 4Mバイト(1Mバイト単位で4ブロックに割付可) |
最大動作周波数 | 80MHz電源電圧 : 3.0~3.6[V]、4.5~5.5[V] |
電源の供給 | エミュレータのDC電源から供給 |
適合海外規格 | ・欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024 ・米国FCC規格:FCC part 15 Class A |
製品パッケージ内容
- MCUユニット(R0E417250MCU00)
- フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
- 8MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
- CD-ROM(H8SX E100エミュレータソフトウェア)
- H8SX E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
- オートアップデートユーティリティ
- ユーザーズマニュアル