最新のメモリ技術により低電源電圧動作・低消費電力・高速動作・高信頼性を実現するルネサスシリアルEEPROMを制御します。シリアルEEPROMの業界標準バス方式に合わせたドライバを提供しています。
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
ツールニュース-注意事項 | PDF 356 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 1.20 MB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 556 KB 英語 | |
アプリケーションノート | PDF 2.12 MB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 732 KB 英語 | |
ツールニュース-リリース | PDF 666 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 667 KB | |
ツールニュース-リリース | PDF 695 KB | |
8 items
|
本ドライバは以下を搭載したシステムに使用します。
スレーブデバイス | ルネサス I2CシリアルEEPROM(R1EX24xxx、R1EV24xxxおよびHN58X24xxxシリーズ) |
---|---|
マスタデバイス | ルネサスマイコン(RX, RL78ファミリ) |
サポートするスレーブデバイスの詳細は「対応メモリ」に、マイコンの詳細は「ターゲットデバイスと製品展開」の「サンプルプログラムリスト」に記載しています。
ここではマイコン別に各ソフトウェアの展開をご紹介しています。なお、対応する統合開発環境は、各アプリケーションノートでご確認ください。
ここでご紹介する各ソフトウェアは、Firmware Integration Technology(FIT)に対応した「FITモジュール」であり、他のFITモジュールと組み合わせることにより、ユーザアプリケーションへ各サン プルコードを組み込む事が容易になります。(FITとは?)
制御するメモリ | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
I2C Serial EEPROM: R1EX24xxxシリーズ, R1EV24xxxシリーズ, HN58X24xxxシリーズ | RX Family I2C Bus Interface (RIIC) Module for EEPROM Access Using Firmware Integration Technology Rev.1.41 - Sample Code (ZIP) |
RX Family Simple I2C Module for EEPROM Access Using Firmware Integration Technology Rev.1.31 - Sample Code (ZIP) |
制御するマイコン | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
RX71M, RX64M, RX113, RX111, RX110 | RX Family I2C Bus Interface (RIIC) Module Using Firmware Integration Technology Rev.2.90 - Sample Code (ZIP) |
RX71M, RX64M, RX113, RX111, RX110, RX63N(簡易I2C) | RX Family Simple I2C Module Using Firmware Integration Technology Rev.2.71 - Sample Code (ZIP) |
制御するメモリ | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
I2C Serial EEPROM: R1EX24xxxシリーズ, R1EV24xxxシリーズ, HN58X24xxxシリーズ | RXファミリ、RL78ファミリ Renesas R1EX24xxxシリーズ Serial EEPROM制御ソフトウェア Rev.1.03 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
制御するマイコン | アプリケーションノートタイトル |
---|---|
RXファミリ: RX62N, RX63N, RX63T, RX210, RX21A | RX600, RX200シリーズ RIICを使ったI²Cシングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.03 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |
RL78ファミリ: RL78/G14, RL78/G1C, RL78/L12, RL78/L13, RL78/L1C | RL78/G14、RL78/G1C、RL78/L12、RL78/L13、RL78/L1Cグループ IICAを使ったI2Cシングルマスタ制御ソフトウェア Rev.1.04 - Sample Code (ZIP | English, 日本語) |