概要
説明
RXファミリ用TFAT V.4.02(FatFs R0.13c)では、eMMCやSerial Flash memoryに加え、SDカードおよびUSBメモリの記録メディアに対してフォーマット機能を利用できるようになりました。
詳細はこちら(アプリケーションノート:RXファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tinyモジュール Firmware Integration Technology Rev.4.11 (PDF | English, 日本語))
M3S-TFAT-Tiny(以下TFATと略します)は、省メモリタイプのFATファイルシステムソフトウェアです。FAT16/FAT32に対応しています。オープンソースFatFs open_in_newをベースに作成されています。 さらに、fitFirmware Integration Technology (FIT)でもあるため、他のFITモジュールと組み合わせることができます。
単機能だった生活機器やコンパクトな産業機器などに、できるだけコストを拡大せずに、より便利な機能を搭載したいというニーズに適したマイコンとして、RXファミリなどをラインアップしています。また、そうした目的を支援するため、ソフトウェアライブラリも、応用がきく最低限の低コストでご提供しています。
TFATを使うと、対応マイコンを搭載したあらゆる機器で、計測データや履歴データなどの蓄積、メモリカード経由での内蔵プログラム書き換えなどが実現できます。FATファイルシステムであり、PCとのデータのやりとりが可能なため、PC側のアプリケーションでデータの分析や管理が簡単にできます。
TFATは様々なメモリデバイス(SDカード、USBメモリ、eMMC、Serial Flash memory)で使用可能です。TFATには、各種Renesas Starter Kit付属のCPUボードでSDカードやUSBメモリへのファイル読み書きをするサンプルソフトウェアを同梱しています。
製品構成
- ファイルシステムソフトウェア
- ルネサス製統合開発環境に対応したサンプルプログラム
- API関数の説明書他ドキュメント一式
- TFAT FIT:
- RX ファミリ用オープンソース FAT ファイルシステムM3S-TFAT-Tiny モジュール Firmware Integration Technology
- TFAT driver FIT:
- M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュールFirmware Integration Technology
特長
- 組み込みシステム向けのコンパクト設計
マイコンの内蔵メモリで実現可能
ROM 約8.9KB,RAM 約900バイト - CC-RX、IAR、GCCコンパイラ対応
- RTOSなし/あり(FreeRTOS、RI600V4)、の両方に対応
- [詳細]
リリース情報
対応MCU | ソフトウェア名 | バージョン/リリース日 | 提供方法 |
---|---|---|---|
RXファミリ | M3S-TFAT-Tiny for the RX Family | 最新Ver: V.4.02 リリース: 2021/2/15 |
ダウンロード:RX Family Open Source FAT File System M3S-TFAT-Tiny Module Using Firmware Integration Technology Rev.4.11 - Sample Code (ZIP) |
バージョンアップ内容(アプリケーションノート:RXファミリ オープンソースFATファイルシステム M3S-TFAT-Tinyモジュール Firmware Integration Technology Rev.4.11 (PDF | English, 日本語)参照)
動作環境
入手方法
関連アプリケーションノート
ターゲットデバイス
詳細情報
機能
関数名 | 機能概要 |
---|---|
f_mount | ボリュームのマウント |
f_open | ファイルのオープン |
f_close | ファイルのクローズ |
f_read | ファイルからのデータ読み出し |
f_write | ファイルへのデータ書き込み |
f_lseek | リード/ライトポインタの移動 |
f_truncate | ファイルの切り出し |
f_sync | キャッシュデータのフラッシュ |
f_opendir | ディレクトリのオープン |
f_readdir | ディレクトリの読み出し |
f_getfree | 空き領域情報の取得 |
f_stat | ファイル情報の取得 |
f_mkdir | ディレクトリの作成 |
f_unlink | ファイル/ディレクトリの削除 |
f_rename | ファイル/ディレクトリの名前変更、移動 |
f_tell | 現在のリード/ライトポインタの取得 |
f_eof | ファイル終端の有無の取得 |
f_size | ファイルサイズの取得 |
f_error | ファイルのエラーの有無の取得 |
f_mkfs | ボリュームをFATファイルシステムとしてフォーマット |
disk_initialize | ドライブの初期化 Note |
disk_read | ドライブからのデータ読み出し Note |
disk_write | ドライブへのデータ書き込み Note |
disk_ioctl | ドライブのI/O制御 Note |
disk_status | ドライブ状態の取得 Note |
get_fattime | 日付、時刻の取得 Note |
Note
本モジュールは特定のハードウェアを前提としていないため、これらの関数(ドライバ)を含んでおりません。実際には、M3S-TFAT-Tiny メモリドライバインタフェースモジュール Firmware Integration Technology (TFAT driver FIT)にこれらの関数が含まれています。
動作環境
対応MCU | RXファミリ |
---|---|
対応コンパイラ |
|
占有ROMサイズ | 約8.9Kバイト |
占有RAMサイズ | 約0.9Kバイト ※スタック領域を含む |
用途
- 各種機器でのデータ保存やデータロギング
- 産業機器で回転数、温度等のデータを保存
- 遠隔機器の故障診断のために操作や設定変更の履歴を保存
- 健康機器等の個人が使用する機器での個人情報の保存
- 健康機器での心拍数や血圧データの保存
- トレーニング機器での運動量データの保存
- 各種機器のプログラムやデータ更新
- メモリカードに入れたプログラムやデータを使った、機器の設置場所でフラッシュを書き換え
- 保存データのPCでの直接利用/変更/管理