S7G2 IEC60730セルフテスト・ライブラリ

S7G2 IEC60730セルフテスト・ライブラリ

ルネサス

カテゴリ:

家庭電化製品向けのIEC60730安全規格クラスBへの準拠を支援するセルフテスト・ソフトウェア機能およびガイドラインのライブラリ。

詳細

家庭電化製品は、安全性と信頼性の順守を確実にするために特定のテストが必要です。 規格クラスBは、安全でない動作を防止するための制御機能です。

 

診断ソフトウェアライブラリには、CPU、揮発性メモリ(ユーザRAM)、不揮発性メモリ(コードおよびデータ記憶用のフラッシュROM)、クロック周波数精度測定回路(CAC)、独立ウォッチドッグ(IWDT)、低電圧検出 (LVD)モジュール、12ビットA / Dコンバータ(ADC12)、温度センサ(TSN)、およびGPT(POEG)モジュールのポート出力イネーブルが含まれます。

 

ソフトウェア・ルーチンは、Renesas Synergy™ マイクロコントローラS7G2のセルフテスト用の任意のシステムで実装できます。 ルーチンは、リセット後およびプログラム実行中に使用されますが、必要に応じてシステム全体の設計に統合することができます

/ja/products/synergy/software/add-ons/s7g2-iec60730-self-test-library/jcr:content/gallerydownload

Gallery Download

バージョン 1.2.0

現在のリリース

リリース日: 2016-11-29

MD5: 1fe86f50d0bd28cffcb052a208219940

ダウンロード
/ja/products/synergy/software/add-ons/s7g2-iec60730-self-test-library
/ja/products/synergy/software/add-ons/s7g2-iec60730-self-test-library/jcr:content/allversionsection