Medium One, Inc.

カテゴリ: Communication , Cloud Connection , Development

ルネサスのIoT Sandbox Webインターフェイスとの安全なクラウド接続を可能にし、統合された診断機能へのアクセスを提供します。

詳細

Cloud Agentは、IoTアプリケーションに不可欠な、クラウドへのTLS通信を備えた双方向MQTT、TLSプロトコルを使用したユーザー認証のための組み込み型機能、およびMQTTのパブリッシング/サブスクリプションを可能にするAPIを提供します。IoTクラウドプラットフォームには、オン接続のFactory MCU Information(FMI)クラウド診断が含まれています。

 

Renesas Synergy™ スタータキットSK-S7G2に基づくConnected Weather Demoを使用して、Smart Chef IoTデモでCloud Agentの機能を体験してください。

 

IAR Diagram

Copyright Disclaimer

Medium One, Inc, Copyright 2016.

/ja/products/synergy/software/add-ons/medium-one-cloud-agent-for-synergy/jcr:content/gallerydownload

Download

バージョン 1.16.09.26

現在のリリース

リリース日: 2016-11-03

対応MCU: S7G2, S3A7

MD5: 832f6dc5c5fc32ffdc91d5283574a997

ダウンロード

新着情報

** Initial release **    - Supports Smart Chef S3A7 Demo    - Supports Connected Weather SKS7 Demo

ドキュメンテーションとサポート

/ja/products/synergy/software/add-ons/medium-one-cloud-agent-for-synergy
/ja/products/synergy/software/add-ons/medium-one-cloud-agent-for-synergy/jcr:content/allversionsection