ルネサスの耐放射線ロード・スイッチICはディスクリート構成に比べて、マルチレール電源システムにおけるパワーレールのON/OFF切替を、よりシンプルかつ小さな回路構成で実現できます。ロード・スイッチは、POL電力分配システムの冗長配電、電源シーケンスおよび入出力保護回路に最適です。

ドキュメント&ダウンロード

タイトル language 分類 形式 サイズ 日付
アプリケーションノート、ホワイトペーパー
Radiation Hardened Load Switches Simplify Redundancy and Increase Reliability in Space Grade Power Systems ホワイトペーパー PDF 522 KB
AN9867: End of Life Derating: A Necessity or Overkill アプリケーションノート PDF 338 KB
その他資料
Intersil Space Products Brochure カタログ PDF 3.14 MB

ニュース&各種リソース

分類 日付 昇順で並び替え
Low Dose Rate Acceptance Testing 基本ページ 2020年3月25日
Radiation Tolerant Plastic-Package ICs 基本ページ 2020年3月20日
Standard Data Package 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard SMD Test Flow 基本ページ 2020年3月19日
Rad Hard Test Reports 基本ページ 2020年3月19日