概要

MCUユニットは、 E100エミュレータ本体と組み合わせて使用するMCU依存ユニットです。 ご使用になるターゲットマイコンに対応したMCUユニットをE100エミュレータに接続することでデバッグ環境が構築できます。 MCUユニットは、ユーザが簡単に着脱することが可能です。

  

仕様一覧

対応エミュレータ E100
対応マイコン M16C/50シリーズ
M16C/5M、57グループ *1 
M16C/5L、56グループ *1 
M16C/5LD、 56D グループ *1 
対応MCUモード シングルチップモード
対応最大ROM、RAM容量 (1)MCU内蔵フラッシュROM : 284Kバイト
0E000h~0FFFFh : データフラッシュ (8KB)
10000h~13FFFh : プログラムROM2 (16KB)
14000h~14FFFh : E2データフラッシュ (4KB)
C0000h~FFFFFh :プログラムROM1(256KB)

(2)MCU内蔵RAM : 20Kバイト
00400h~053FF
最大動作周波数 電源電圧
2.7~5.5[V] 25MHz(PLL使用)
3.0~5.5[V] 32MHz(PLL使用)
電源の供給 エミュレータのDC電源から供給
適合海外規格 欧州規格:EN 55022 Class A, EN 55024
米国FCC規格:FCC part 15 Class A

注:

  • *1: エミュレータをご使用の場合、以下の制限事項があります。
    • (1) エミュレータをご使用の場合、入出力ポートP8_5はNチャネルオープンドレイン出力となります。 エミュレータではP8_5に510kΩのプルアップ抵抗を接続しています。
      • a) M16C/5L,56,5LD,56Dグループ(入出力ポート:CMOS出力)入出力ポートP8_5を出力として使用する場合、ユーザシステム上に別途VCCレベルでのプルアップが必要となります。
      • b) M16C/5M、57グループ(入出力ポート:Nチャネルオープンドレイン出力) 入出力ポートP8_5に接続するプルアップはVCCレベルでプルアップしてください。
    • (2) エミュレータをご使用の場合、マルチマスタI2C-busインタフェースとLINモジュールの機能に制限事項があります。制限事項の詳細はリリースノート及び ユーザーズマニュアルをご覧ください。

製品パッケージ内容

  • MCUユニット(R0E535M00MCU00)
  • フレキシブルケーブル(MCUユニットに装着済み)
  • 20MHz発振モジュール(MCUユニットに装着済み)
  • CD-ROM(M16C R8C E100エミュレータソフトウェア)
    - M16C R8C E100エミュレータデバッガ(High-performance Embedded Workshopを含む)
    - オートアップデートユーティリティ
    - ユーザーズマニュアル

ターゲットデバイス

開発ツール サポート情報

タイトル 概要
My Renesas MY RENESASに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー マイコン学習のための情報が掲載されています。
FAQ よくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。
ツールニュース ツールのリリース情報、注意事項などが掲載されています。
動作環境 ツール製品の最新バージョンの動作環境をご案内しています。
ツール製品RoHS指令対応 ツール製品のRoHS指令対応の情報をご紹介しています。
ツール製品の修理 ツール製品の修理対象製品、修理依頼方法をご紹介しています。
旧製品/保守製品 すでに新規供給を終了しているルネサス開発環境製品の一覧が掲載されています。