ISL28218SOICEVAL1Z

40V Precision Single Supply Rail-to-Rail Output Low Power Op Amp Evaluation Board

概要

The ISL28218SOICEVAL1Z evaluation board is designed to evaluate the performance of the ISL28218 40V precision low power operational amplifier. The ISL28218 is a single supply rail-to-rail output, dual amplifier with ground sensing inputs that allow the common mode input voltage to swing 0.5V below the V- rail. The ISL28218 can operate from a single or dual supply with a 3V to 40V supply range. The ISL28218 features very low power, low offset voltage and low temperature drift making it ideal for applications for precision medical and instrumentation, current sensing, and power supply and industrial process controls.

主な機能

  • Single supply operation: +3V to +40V
  • Dual supply operation: ±1.5V to ±20V
  • Singled-ended or differential input operation
  • External VREF input
  • Banana jack connectors for power supply and VREF inputs
  • BNC connectors for op amp input and output terminals
  • Convenient PCB pads for op amp input/output impedance loading

アプリケーション

  • Precision instruments
  • Medical instrumentation
  • Data acquisition
  • Power supply control
  • Industrial process control

ISL28218SOICEVAL1Z 40V Precision Op Amp Eval Board

ISL28218SOICEVAL1Z 40V Precision Op Amp Eval Board

関連製品

ISL28218

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
ISL28233SOICEVAL1Z 量産中 Renesas $75.00 1 1 Digi-Key -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。

Disclaimer: THIS MATERIAL IS PROVIDED “AS-IS” FOR EVALUATION PURPOSES ONLY. RENESAS ELECTRONICS CORPORATION AND ITS SUBSIDIARIES (collectively, “Renesas”) DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING WITHOUT LIMITATION, FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE AND MERCHANTABILITY. Renesas provides evaluation platforms and design proposals to help our customers to develop products. However, factors beyond Renesas' control, including without limitation, component variations, temperature changes and PCB layout, could significantly affect the product performance. It is the user’s responsibility to verify the actual circuit performance.