ISL15102IRZ-EVALZ

Single Port, PLC Differential Line Driver

概要

The ISL15102IRZ-EVAL board uses the ISL15102 single port differential line driver for power line communication (PLC) applications. The device is designed to drive heavy line loads while maintaining a high level of linearity required in orthogonal frequency division multiplexing (OFDM) PLC modem links. The ISL15102IRZ-EVAL board has a disable control switch (DIS). In disable mode, the line driver goes into low power mode and the outputs maintain a high impedance in the presence of high receive signal amplitude, improving TDM receive signal integrity. An internal input CM buffer maximizes the dynamic range and reduces the number of external components in the application circuit.

The ISL15102 is supplied in a thermally-enhanced small footprint (4mm x 5mm) 24-Ld QFN package. The ISL15102 is specified for operation across the -40 °C to +85 °C ambient temperature range.

主な機能

  • Single differential driver
  • Internal VCM
  • 90MHz signal bandwidth, AV = 10, RF = 4.22K
  • Single +8V to +28V supply, absolute maximum 30V
  • Supports narrowband and broadband DMT PLC
  • Control switch to enable and disable TDM operation
  • Fully assembled and tested

アプリケーション

  • Power line communication differential driver

ISL15102IRZ-EVALZ Evaluation Board Layout

関連製品

ISL15102

ツール情報

ツール発注型名 Production Status メーカー シングルツール推奨価格
SPQ
説明 ディストリビュータ在庫数 ディストリビュータ お問合せ/ご購入 Buy Direct
ISL15102IRZ-EVALZ 量産中 Renesas $50.00 1 2 Mouser -

注釈:ディストリビュータ価格は標準価格と異なる場合があります。本サイト上の価格と入手性に関する情報はルネサスの認定ディストリビュータにより提供されており予告無く変更する場合があります。本サイトでディストリビュータを選ぶことによりルネサスのサイトからディストリビュータのサイトにリダイレクトされます。ディストリビュータはルネサスとは別に独立した企業活動を行っており、独自の販売条件によって運営しております。ルネサスでは、代理店とそのエンドユーザー間の取引に関して責任を負いません。