Smart Analog IC101は16ビットΔΣA/Dコンバータ、プログラマブルゲインアンプを搭載し、圧力・流量・電力・温度計測等の産業機器、血圧・体重測定等のヘルスケア機器に最適です。.
RAA730101は,流量・圧力計測に用いられる差動出力センサに最適なプログラマブル・ゲイン計装アンプ付き,16ビット∆Σ A/DコンバータICです。温度センサ回路,センサ(外部デバイス)用電源回路,内部基準電圧生成回路を内蔵しています。シリアル・ペリフェラル・インタフェース(SPI)通信,または調歩同期式シリアル通信(UART)を用い,各機能ブロックのシステム設定を外部デバイスから制御し,計測結果データを外部デバイスへ出力します。また,各機能ブロックのシステム設定データを格納するフラッシュ・メモリも内蔵しています。パッケージは,36ピンFBGAを採用し,流量・圧力計測等のセットの小型化に貢献します。
Software title
|
Software type
|
会社名
|
---|---|---|
API Builder SAIC101 API Builder SAIC101 is a coding assistance tool for editing the API for controlling the Smart Analog IC101.
|
Code Generator | ルネサス |
Smart Analog Easy Starter Smart Analog Easy Starter is a GUI evaluation tool for designing the analog front-end circuit of Smart Analog devices.
|
Circuit Design Tool | ルネサス |
2 items
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。