モバイルや情報機器の高性能化・小型・軽量化を支えるダイオードをご提供いたします。

[注意]
弊社の車載向けアナログ&パワー製品に関しての使用上のご注意があります。必ずご一読下さい。

製品一覧

ファストリカバリダイオード

機器の高効率化に向け、低順方向電圧(VF)、高速逆回復時間(trr)を実現した高性能製品をご提供いたします。

詳細はこちら

SiC ショットキーバリアダイオード

機器の高効率化に向け、低順方向電圧(VF)、高速逆回復時間(trr)を実現した高性能製品をご提供致します。新素材(シリコンカーバイド;SiC)を用いた更なる高効率製品を準備しています。

詳細はこちら

その他ダイオード