Dual Cortex®-A57(1.5GHz)Arm® CPUと3Dグラフィックスエンジンおよび4Kビデオエンコーダ/デコーダを搭載した、ハイパフォーマンス仕様なプロセッサ。

 

RZ/G2NマイクロプロセッサはDual Cortex®-A57(1.5 GHz)CPU、32ビットLPDDR4 インタフェースを1チャネル備え、3Dグラフィックスエンジンに PowerVR GE7800@600 MHz、 4Kビデオのエンコードとデコードを内蔵。USB 3.0、PCI Express、SATAおよびGbit-Etherなどの高速インタフェースと多くのCPU周辺機能も備えており、産業用途のヒューマンマシンインタフェース(HMI)などのアプリケーションに最適です。

特長

  • 最高レベルのパフォーマンス
    • 約12,3000 DMIPSのコンピューティング性能
  • システムの高信頼性に欠かせないECC機能搭載
    • L1 / L2キャッシュ、DDR / IFの両方に対応
  • 384 KB システムRAM
  • 高速インタフェース(USB3.0、PCI-e、SATA、Gbit-Ether)
  • 4K H.265デコーダ、H.264デコーダ/エンコーダを搭載
  • 組み込み機器に最適な3DGfxエンジンPower VRを装備
  • 通信、データおよびプログラム保護のためのセキュリティ機能

RZ/G2N Block Digram

*Arm, Cortex and CoreLink are registered trademarks or trademarks of Arm Limited.

ピン数 / メモリサイズのラインアップ

SRAM

384 KB
Pins
Package
1022
FCBGA

評価用プラットフォーム, リファレンスデザインおよび開発ツール

ソフトウェア/ハードウェア共通情報

タイトル 概要
My Renesas My Renesasに登録いただくと、各種ドキュメントの改訂情報、ツール製品などのダウンロードサービスやメールニュースなどの各種サービスをご利用いただけるようになります。
セミナー 当製品のセミナーや、学習のための情報が掲載されています。
FAQ 当製品のよくあるお問合せ、開発のヒントが掲載されています。
フォーラム ルネサスの総合コミュニティサイトです。

ボードおよびソフトウェアソリューション情報

タイトル 概要
MarketPlace RZ/Gシリーズのボード、ミドルウェアおよびパートナ情報を提供しています。

 

ボードおよびソフトウェアソリューション

 

タイトル 概要
MarketPlace RZ/Gシリーズ評価ボード, ミドルウェアおよびパートナ情報が掲載されています。

 

プラットフォーム情報

タイトル 概要
RZ/G Linuxプラットフォーム システムプラットフォームとしてLinux OS環境を体系的に整備した「RZ/G Linuxプラットフォーム」を提供しています。

 

パートナ情報

タイトル 概要
パートナ情報 RZ/Gシリーズへのサービスを提供頂くパートナー各社を紹介しています。

免責事項:

当サイトの情報は、当社の提携パートナーが提供する情報に基づいています。当社は、これらの情報をあくまで便宜上の目的で提供しており、当サイトのコンテンツ、サイトの変更、更新内容について、一切の責任を負いません。一部のリンクについては、当社以外のウェブサイトへリンクされており、それらのウェブサイトは当社の管理下にありません。リンク先サイトのコンテンツ、変更、更新内容に関して、当社はいかなる責任も負いません。当社は、このようなリンクをあくまで便宜上の目的で提供しており、当社ウェブサイトからのリンクに関し、リンク先サイトの内容を保証するものではありませんのでご了承ください。

当サイト上で言及されているサードパーティ製品、及びサービスに関する情報は、それが単独製品あるいはルネサス製品と関連がある場合においても、それらの製品、サービス、保証の適合性について、いかなる保証も表明もするものではありません。