The 7054 is a high-speed 4K x 8 FourPort™ Static RAM to be used where multiple access into a common RAM is required. It is designed for systems where on-chip hardware port arbitration is not needed and has four independent ports with separate control, address, and I/O pins that permit independent, asynchronous access for reads or writes to any location in memory. An automatic power down feature, controlled by CE, permits the on-chip circuitry of each port to enter a very low power standby power mode. Military grade product in compliance with MIL-PRF-38535 QML is available.
タイトル | 分類 | 日付 | |
---|---|---|---|
PDF94 KB
|
データシート
|
||
PDF275 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF197 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF198 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF168 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF174 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF156 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF97 KB
|
アプリケーションノート
|
||
PDF645 KB
|
EOL通知
|
||
PDF24 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF164 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF290 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF80 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF44 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF38 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF26 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF150 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF65 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF48 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF47 KB
|
製品変更通知
|
||
PDF274 KB
|
製品変更通知
|
[製品選択]テーブル内の製品名をクリックするとSamacSysが提供する回路図シンボル、PCBフットプリント、3D CADモデルがご確認いただけます。 お探しのシンボルやモデルが見つからない場合、Webサイトから直接リクエストできます。