画像

Renesasは、データセンターの光ネットワーク向けに、リニアでリミティングなオプティカルトランスインピーダンスアンプ(TIA)の包括的な製品ポートフォリオを提供しています。Renesasの低電力トランスインピーダンスアンプと集積されたポストアンプ(TIA+PA)は、高性能、高データレート、低電力、低エミッションを実現します。RenesasのTIA+PAレシーバアレイが、チップ間、ボード間、システム間のオプティカルインターコネクトを可能にし、銅線の制約から解放し、EMIと電力消費を大幅に低減させながら、高データレートを実現します。
型名 |
Function |
Data Rate Max (Gbps) |
Channels (#) |
Application |
---|---|---|---|---|
Programmable Transimpedance Amplifier | Optical sensors | |||
56Gb/s Linear TIA Receiver | Linear TIA | 56 | 1 | 50G Ethernet SR, SFP56-SR |
56Gb/s Linear TIA Receiver | Linear TIA | 56 | 4 | 200G Ethernet SR4, QSFP56 SR4 |
Single Channel 28Gbaud Linear TIA 10Km | Linear TIA | 56 | 1 | 25G EDR InfiniBand, 25G Ethernet LR, 32G Fibre Channel, SFP28 |
56Gb/sリニアTIAレシーバー | Linear TIA | 56 | 4 | 200G Ethernet LR4, QSFP56 |
56Gb/s and 112Gb/s Linear TIA Receiver | TIA | 112 | 1 | 50G Ethernet, 100G Ethernet, SFP56, SFP112 |
56Gb/s and 112Gb/s Linear TIA Receiver | TIA | 112 | 4 | 200G Ethernet LR4, 400G Ethernet LR4, OSFP LR4, QSFP-DD |
14Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 14 | 4 | 32G QDR/55G FDR InfiniBand, 40G Ethernet LR4, QSFP+ |
16Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 16 | 1 | 10G Ethernet SR/LR, 14G FDR InfiniBand, 16G Fibre Channel, SFP+ |
16Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 16 | 4 | 32G QDR/55G FDR InfiniBand, 40G Ethernet SR4, QSFP+ |
16Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 16 | 12 | 100G Ethernet SR10, 164G FDR InfiniBand, CXP |
28Gb/s Limited TIA Receiver | ||||
28Gb/s Limited TIA Receiver | ||||
28Gb/s Limited TIA Receiver | Linear TIA | 28 | 12 | 100G EDR InfiniBand, 100G Ethernet SR4, QSFP28 |