タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PLBG0121JA-A |
JEITA Standard | P-LFBGA121-8x8-0.65 |
Package Status | Active |
Package Type | LFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_7871 |
Lead Count | 121 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 8mm |
幅 | 8mm |
Thickness | 1.31mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 8 x 8 x 1.31 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 179 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 64 KB | |
3 items
|