タイトル | 情報 |
---|---|
Pkg. Name | PVBG0144LA-A |
Pkg. Previous Code | 144FHN-A |
JEITA Standard | P-VFBGA144-5.5x5.5-0.40 |
Package Status | Active |
Package Type | VFBGA |
クラス | IC |
Package Code | pkg_6875 |
Lead Count | 144 |
Pb (Lead) Free | Yes |
長さ | 5.5mm |
幅 | 5.5mm |
Thickness | 1mm |
Pkg. Dimensions (mm) | 5.5 x 5.5 x 1 |
ドキュメント
|
|
|
---|---|---|
分類 | タイトル | 日時 |
Carrier/Package | PDF 73 KB 英語 | |
Carrier/Package | PDF 331 KB | |
Carrier/Package | PDF 127 KB | |
Carrier/Package | PDF 125 KB | |
Carrier/Package | PDF 107 KB | |
パッケージ外形図 | PDF 29 KB | |
6 items
|